text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Nowe uchwyty na palce firmy KIPP –

minimalne wzornictwo, maksymalne korzyści

Jeden uchwyt. Jeden palec. Wiele możliwości.

HEINRICH KIPP WERK rozszerza asortyment elementów manipulacyjnych o cztery nowe serie uchwytów na palce z aluminium, stali nierdzewnej, stali i tworzywa sztucznego. Kompaktowe, dyskretnie zaprojektowane uchwyty wyróżniają się łatwą obsługą, wszechstronnymi opcjami materiałowymi i minimalnymi wymaganiami przestrzennymi – są idealne do zastosowań o wyrazistym wzornictwie i ograniczonej przestrzeni montażowej.

Cztery serie – jedna przejrzysta systematyka

  • K0201 – aluminium (okrągły):
    6 wariantów Ø 8/10 mm, rozstawy osi 30/40 mm, powierzchnie: anodowane na czarno lub w kolorze naturalnym. Wyposażenie: podkładka aluminiowa.

  • K1793 – stal nierdzewna (okrągła):
    10 wariantów Ø 5/8/10 mm, rozstaw osi 30/40 mm, powierzchnie: polerowane ślizgowo lub śrutowane matowo. Wyposażenie: podkładka ze stali nierdzewnej.

  • K1799 – stal (okrągła):
    5 wariantów Ø 8/10 mm, rozstaw osi 30/40 mm, powierzchnia: wypolerowana na wysoki połysk. Wyposażenie: podkładka ze stali nierdzewnej.

  • K2292 – tworzywo sztuczne (okrągła):
    42 warianty z kołnierzem/bez kołnierza, Ø 8/10 mm, rozstaw osi 30/40 mm, kolory: m.in. czarno-szary, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, czerwony, szary. W zestawie dwie samogwintujące śruby.

Dla techniki, która wymaga formy i funkcjonalności

Typowe zastosowania można znaleźć w budowie maszyn, budowie szaf sterowniczych i obudów, w automatyzacji oraz technice medycznej. Nowe uchwyty na palce pokazują swoje mocne strony w szczególności wtedy, gdy liczy się precyzyjne możliwość obsługi, minimalna wielkość konstrukcyjna i harmonijny wygląd.